17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [150-3000/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目

中重荷重搬送用 削り出しホイールコンベヤ (W-30BSO)。【特長】・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

単位:mm

削り出しホイールコンベヤ (W-30BSO) 幅50×φ30(外径30mm)×全高37mm 寸法図(1)
削り出しホイールコンベヤ (W-30BSO) 幅50×φ30(外径30mm)×全高37mm 寸法図(2)

製品仕様

削り出しホイールコンベヤ (W-30BSO) 幅50×φ30(外径30mm)×全高37mm 商品イメージ

単位:mm

型番ホイール寸法
外径D×幅W×軸穴d×ボスb
使用軸
W-30BSO30×50×10.5×55※M10×75L
  • ※ 六角
フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
30×65×30×82×5371,000~3,000
500とび
30・35160幅広型
重荷重タイプ

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-30BSO35P50P
10.678.86

寸法

機長ホイール間隔等分数取出し
LPnA
1,000352727.5
501925
1,500354215
502925
2,000355620
503925
2,500357025
504925
3,000358430
505925
品番品名材質一台分個数備考
101削リ出シホイールスチール-W-30BS
102六角ボルトSWCH-M10×75L(メッキ付)
103バネ座金SWRH-M10(メッキ付)
104六角ナットSWCH-M10(メッキ付)
105フレームSS4001組L30×30×5(焼付け塗装)

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
35 ~ 50
2500
1個
35 ~ 50
150 ~ 3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

中重荷重搬送用 削り出しホイールコンベヤ (W-30BSO)。
【特長】
・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。
・φ30(外径30mm)/幅50mmのスチール製削り出しホイールを使用。
・プレスホイールに比べ回転が良く静か。
・定尺は1,000~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。
・幅50mmの為、単列での使用も可能。
【用途】
・底面がフラットなワーク搬送。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

削り出しホイールコンベヤ W-30BSOのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QW-30BSHとの違いは?
A
W-30BSOとW-30BSHは同じフレームを使用しておりますが、L型フレームを内側に向け組付けたのものがW-30BSO、外側に向けて組付けたのものがW-30BSHです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
削り出しホイールコンベヤ W-32BSO
削り出しホイールコンベヤ W-30BSH
ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径30mm
削り出しホイールコンベヤ W-36BW
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
メーカーマキテックマキテックマキテック太陽工業マキテックマキテック
通常価格---16,204 ---
通常出荷日19日目8日目9日目7日目8日目〜8日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレート千鳥千鳥
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)50255050914.5
ローラ/ホイール外径 D(mm)303230303650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング