17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送種類

  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    プレスホイールコンベヤ W-50TS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    ホイール1個あたりの耐荷重は約25kgのプレスホイールコンベヤ。【特長】・φ50(外径50mm)/幅2...

    詳細を確認

    型番:

    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,​100,​150]P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]Pの仕様・寸法情報

    種類
    コロコンローラ
    搬送種類
    ストレート
    ローラ/ホイール表面材質
    スチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)
    20
    ローラ/ホイール外径 D(mm)
    50
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
    25
    ローラ/ホイールピッチ P(mm)
    75 ~ 150
    搬送長さ L(mm)
    150 ~ 3000
    用途
    軽搬送小物用
    ホイール表面処理
    クロメート
    フレーム形状
    内曲げ型
    フレーム材質
    スチール
    フレーム表面処理
    塗装
    外形高さ H(mm)
    60
    カーブ中心径R
    -
    カーブ角度(°)
    -

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P 寸法図(1)

    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P(1)

    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P 寸法図(2)

    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P(2)

    製品仕様

    プレスホイールコンベヤ (W-50TS) 幅10 × φ50(外径50mm) × 全高60mm 商品イメージ

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸
    W-50TS50×20×8.2×28※M8×45L
    • ※ 六角
    フレーム形状
    形状h×W1×W2×W3×t
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    力ーブ中心径
    R
    ホイール1個当りの耐荷重(kg)
    50×34.4×13×50.5×3.2601,800・2,400・3,00075・100・1501,000
    1,200
    25

    重量表

    型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
    W-50TS75P100P150P
    4.283.963.64

    寸法

    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,800752337.5
    1001750
    1501175
    2,400753137.5
    1002350
    1501575
    3,000753937.5
    1002950
    1501975
    品番品名材質一台分個数備考
    101プレスホイールスチール-W-50TS
    102六角ボルトSWCH-M8×45L(メッキ付)
    103バネ座金SWRH-M8(メッキ付)
    104六角ナットSWCH-M8(メッキ付)
    105フレームSPHC1組t3.2(焼付け塗装)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W-50TS-[150-3000/1]L-[75,100,150]P

    搬送種類

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    カーブ中心径R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    ストレート
    75 ~ 150
    150 ~ 3000
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ホイール1個あたりの耐荷重は約25kgのプレスホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・φ50(外径50mm)/幅20mmのプレスホイールを使用したスチール製コンベヤ。
    ・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lだが端尺対応も可能。
    【用途】
    ・底面がフラットなワーク搬送に最適。
    ・軽/中荷重搬送用/ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレスホイールコンベヤ W-50TSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレスホイールコンベヤ W-50TS
    プレスホイールコンベヤ W-36TS
    プレスホイールコンベヤ W-25TS
    プレスホイールコンベヤ W-38TS
    プレスホイールコンベヤ W-2015TS
    プレスホイールコンベヤ W-50KW
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目6日目9日目6日目7日目〜6日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)201010121520
    ローラ/ホイール外径 D(mm)503625382050
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)251530202025
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング