17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [150-3000/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015TS

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    単位:mm

    アルミフレームキットホイールコンベヤ φ20(外径20mm)×15mm幅 千鳥型 寸法図

    製品仕様

    アルミフレームキットホイールコンベヤ φ20(外径20mm)×15mm幅 千鳥型 商品イメージ

    単位:mm

    型番ホイール寸法
    外径D×幅W×軸穴d×ボスb
    使用軸フレーム形状
    h×W1×W3
    機高
    H
    全長
    L
    ホイール間隔
    P
    ホイール1個当りの耐荷重
    (kg)
    WA25W-2015TS20×15×6.2×17※M6×25L25×20×64271,000~3,000
    500とび
    12.5・15・17.520
    • ※ ボタン
    機長ホイール間隔等分数取出し
    LPnA
    1,00012.57812.5
    156420
    17.55610
    1,50012.511812.5
    159815
    17.58415
    2,00012.515812.5
    1513210
    17.511220
    2,50012.519812.5
    1516420
    17.514025
    3,00012.523812.5
    1519815
    17.517012.5
    品番品名材質一台分個数備考
    101プレスホイールスチール-W-2015TS
    102六角穴付ボタンボルトSCM-M6×25L(メッキ付)
    103歯付座金バネ鋼-M6(メッキ付)
    104ピッチ決メ用バーナットAL-A6063S-T5
    105フレームAL1A6063S-T5(アルマイト処理)

    注)切断面にはアルマイト処理がされていません。

    型番リスト

    表示件数

    ローラ/ホイールピッチ P

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    12.5 ~ 17.5
    1501 ~ 3000
    1個
    12.5 ~ 17.5
    150 ~ 1500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    用途に合わせアルミフレームとホイールを組み合わせたアルミフレームキットホイールコンベヤ。
    【特長】
    ・φ20(外径20mm)/幅15mmのスチール製プレスホイールと溝付のアルミフレームを使用。
    ・定尺は1,000L~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。
    ・溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様。
    【用途】
    ・ローラーコンベヤのガイド/2列に並べて搬送コンベヤとして使用。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015TSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015TS
    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015BS
    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25TS
    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25BS
    アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-30RB
    アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-2015TS
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日7日目7日目9日目7日目7日目8日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類千鳥千鳥千鳥千鳥千鳥ストレート
    ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチール樹脂樹脂スチール
    ローラ/ホイール幅 W(mm)1515109915
    ローラ/ホイール外径 D(mm)202025253020

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング