17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が110型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 取付穴形状

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZS【1~50個入り】

通常単価(税別)
171,783特別価格
税込単価
191,961特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

小型の精密機器に適したステンレス製の微細ねじ。【特長】・S0.6~M2.6・ミニチュアねじS0.6・S...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が110型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)の外観

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)の外観

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)M1~M2.6の寸法図

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)M1~M2.6の寸法図

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)S0.6、S0.8の寸法図

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)S0.6、S0.8の寸法図

規格表

(単位:mm)

品番M
(並目)
ピッチLD1L1a最大締めつけトルク
(N・m)
SNZS-S0.6S0.60.1511.52----------1.30.40.250.005
SNZS-S0.8S0.80.211.52----------1.60.50.250.01
SNZS-M1M10.25--2-3-45-----1.80.45-0.02
SNZS-M1.4M1.40.3--2-3-456810--20.5-0.07
SNZS-M1.6M1.60.35----3-4568---2.30.5-0.1
SNZS-M1.7M1.70.35--2-3-45681012142.50.5-0.14
SNZS-M2M20.4--22.533.54568--1430.6-0.22
SNZS-M2.5M2.50.45------4568---3.80.8-0.46
SNZS-M2.6M2.60.45---2.53-4568---40.8-0.53

材質・仕上げ

 SNZS
本体SUSXM7(SUS304相当)

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

取付穴形状

販売単位

RoHS?最小発注数量
1
2
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1
2
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1
3
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1
3
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1
4
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1
4
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1
5
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1
5
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
2
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
2
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
3
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
3
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
4
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
4
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
5
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
5
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
6
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
6
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
8
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
8
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.4
10
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.4
10
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
2
十字穴
箱・パック
-
1パック

50個入り

1.6
2
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
8
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
10
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
12
十字穴
箱・パック
-
1パック

50個入り

1.6
12
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
3
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.6
3
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
4
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.6
4
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
5
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.6
5
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
6
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.6
6
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.6
8
十字穴
箱・パック
-
1パック

50個入り

1.7
2
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
2
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
3
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
3
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
4
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
4
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
5
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
5
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
6
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
6
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
8
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
8
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
10
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
10
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
12
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
12
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
1.7
14
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

1.7
14
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
2
10
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
2
12
十字穴
箱・パック
-
1パック

50個入り

2
14
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
2
2
十字穴
箱・パック
10
1パック

50個入り

2
2
十字穴
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,783
( 1,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,783
( 1,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,783
( 1,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,783
( 1,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
3日目
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
4日目
334
( 367 )
4日目
332
( 365 )
4日目
333
( 366 )
4日目
898
( 988 )
4日目
334
( 367 )
4日目
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
3日目
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
3日目
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
4日目
1,505
( 1,656 )
3日目
344
( 378 )
3日目
1,505
( 1,656 )
3日目
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
3日目
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
6日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
3日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
4日目
798
( 878 )
4日目
332
( 365 )
4日目
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型の精密機器に適したステンレス製の微細ねじ。
【特長】
・S0.6~M2.6
・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化
・頭部高さの低いなべ小ねじ
【用途】
・機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に
・小型精密機器や上部スペースが限られた用途に
【材質】
・SUSXM7(SUS304相当)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZSのレビュー
4.8平均満足度:4.826件のレビュー
精密機器 修理
5
満足度:5.0
ステンレス微細ネジが中々無かったのですが、小ロッドで購入出来て大変助かりました! 商品は申し分ないです。 マイナスネジ...もっと読む
2人が参考にしています。
カメラの組み立て部品として
5
満足度:5.0
カメラ用の精密ネジによく使っています。工具の十字穴も精密にできているためでしょうか、適切なドライバを使えばカムアウトする...もっと読む
1人が参考にしています。
曲げ設備のポカヨケカメラ固定に使用した
5
満足度:5.0
曲げ設備のポカヨケカメラ固定に使用した。コストを抑えるため、カメラは既製品ではなく、構成部品を購入して、自ら作っていった...もっと読む
1人が参考にしています。
レンズのピントの固定ネジに
5
満足度:5.0
レンズのピント固定するネジに使いました。ネジが付属していなかったので、こちらで購入しました。少量から注文できて便利です。
1人が参考にしています。
小型部品の取り付け
5
満足度:5.0
小型部品の取り付けるため小径低頭ねじを探していました。 品種も多く少量で購入できるため助かりました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZS
精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZ
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
精密機器用止めねじ(微細ねじ) SNTS (セットスクリュー)
精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) SNSS
精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) SNS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格17-328 -332 -399 -362 -363 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
詳細形状なべなべ標準標準標準
材質SUSXM7スチールSUS304相当ステンレスステンレススチール
表面処理なし三価クロメートなしなしなし四三酸化鉄被膜
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)止めねじ標準(丸)標準(丸)

マイクロねじ・微細ねじカテゴリの売れ筋ランキング