メカニカル部品技術窓口

| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 21.5 | 20.7 | 20.0 | 19.2 | 18.5 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 11.4 | 15.1 | 18.7 | 22.4 | 26.1 |
| 75P | 9.6 | 12.2 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 90 | 144 | 198 | 252 | 306 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | |
| JR-3823 | JR-3823 | 38.0 | 2.6 | 8.2 | 100~500 | W+13 |
| コンベヤ型番 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | ||||
| JR-3823 | 40 | 500 | ○ | ABS | 樹脂ケース入りSUSボール |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくい樹脂製ローラ Mシリーズです(JR-3823)。
【特長】
・ローラ径φ38.0、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は100W~500Wの50mmとびが標準です。
・アルミフレーム採用です。
・ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは、針金止めになります。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
・標準ローラ色はミルキーグリーンです。
【用途】
・軽軽荷重搬送用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
0通常価格(税別):1,353円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5