17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

樹脂ニードルホイール (W-4850NPS)

通常単価(税別)
1531,267
税込単価
1681,394
通常出荷日:4日目

ニードルベアリング採用により静音性に優れた樹脂ニードルホイール(W-4850NPS)。【特長】・外径φ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
樹脂ニードルホイール(W-4850NPS) 寸法図

製品仕様

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸
W-4850NPS48.6×50×8.2×55M8×70L

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
48.6
50
軸(ボルト)付き
シングル
樹脂
176.4
1個
48.6
50
軸(ボルト)なし
シングル
樹脂
176.4
1個
8.2
55
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
4日目
1,177
( 1,295 )
4日目
153
( 168 )
4日目

詳細情報

基本情報

ニードルベアリング採用により静音性に優れた樹脂ニードルホイール(W-4850NPS)。
【特長】
・外径φ48.6(直径48.6mm)、ホイール間隔最小P50。
・ニードルベアリング使用の樹脂ホイール。
・W-4850NPSホイールコンベアのホイール単品。
・軽量且つ静音。
【用途】
・軽量搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ニードルホイール (W-4850NPS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ニードルホイール (W-4850NPS)
樹脂ニードルホイール(W-3850NPS)
樹脂ニードルホイール(W-3812NPS)
樹脂ニードルホイール (W-4020NPS)
樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)
樹脂ニードルホイール(W-36SGS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格153-153 -106 -148 -124 -106 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト