17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製削り出しホイール(HG-W50SUS)

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ステンレス製削り出しホイール(HG-W50SUS) 寸法図

製品仕様

  • ホイール寸法 外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b):50×12×8.2×20mm
  • 使用軸:M8×35L
  • ホイール1個当りの耐荷重:80kg

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
50
12
軸(ボルト)付き
シングル
ステンレス
784
1個
50
12
軸(ボルト)なし
シングル
ステンレス
784
1個
8.2
20
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,831
( 3,114 )
4日目
3,085
( 3,394 )
4日目
212
( 233 )
4日目

詳細情報

基本情報

防塵ゴムシール付きのステンレス製削り出しホイール HG-W50SUS。
【特長】
・外径φ50(直径50mm)、ホイール間隔最小P75。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・プレスホイールに比べて回転の良好化と、回転音の静音化ができる保持器(リテーナー)。
【用途】
・軽~中荷重負荷回転に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製削り出しホイール(HG-W50SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製削り出しホイール(HG-W50SUS)
ステンレス製削り出しホイール(HG-W36SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-25SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2015SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2025SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2523SUS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格212-170 -170 -170 -181 -276 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト