メカニカル部品技術窓口
単位:mm


| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 135 | 135 | 135 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 30.1 | 35.9 | 44.4 | 50.6 | 58.7 | 68.3 | 80.6 | 87.3 | 96.9 |
| 75P | 24.7 | 28.7 | 34.5 | 38.7 | 44.3 | 50.8 | 59.2 | 63.8 | 70.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 271 | 362 | 498 | 597 | 725 | 877 | 1,074 | 1,180 | 1,331 | |
単位:mm
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| SS-4212 | SS-4212 | 42.7 | 1.2 | 12.2 | 90・150・240 305・390・490 620・690・790 | W+8 | 90 | 790 | × | SUS304 | #400研磨 | プレス |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ステンレス製ローラ Sシリーズです(SS-4212)。
【特長】
・ローラ径φ42.7、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は90W~790Wの定寸が標準です。
・プレスベアリングです。
・90型フレームです。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
・中荷重用SS-4212ローラコンベアのローラ単品です。
【用途】
・中軽荷重搬送用、小物搬送に最適。



マキテック
Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(スチール製はかま調整タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0