メカニカル部品技術窓口
【特長】・ローラ径φ76.3、肉厚:3.8t、パイプメッキ付、ローラ間隔最小P100です。・ローラ幅(...
詳細を確認


| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 470 | 440 | 420 | 400 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 150P | 73.2 | 101.5 | 130.0 | 158.5 | 186.8 | 211.0 | 239.5 | 267.8 | 296.3 | 324.7 |
| 200P | 59.3 | 78.4 | 97.6 | 116.8 | 135.9 | 150.8 | 170.0 | 189.1 | 208.3 | 227.4 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 1,387 | 2,314 | 3,241 | 4,168 | 5,095 | 6,022 | 6,949 | 7,876 | 8,803 | 9,730 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-7638N | R-7638N | 76.3 | 3.8 | 20.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,500 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| 公称径(実寸) (φ) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 20(19.9) | W+45 | 丸棒 | 丸・半月/ヨコピン穴 | SS400 | × |
φ76でメッキ付ローラを希望される場合、従来は後処理と成り割高の為、メッキ付鋼管で開発・製品化。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
・ローラ径φ76.3、肉厚:3.8t、パイプメッキ付、ローラ間隔最小P100です。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
・削り出しベアリング、高品質です。
・90型フレーム標準タイプです。
・メッキ付パイプ使用です。
【用途】
・重荷重搬送用に最適。

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2FB型スタンド) 重量用強力タイプ
スチール製ローラMシリーズ(R-7638N)。ローラ、フレームセット品用脚(架台)。高さは自由に決定可能の為、便利です(重荷重用強力タイプ)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
アルミ製 ローラコンベヤ Sシリーズ SA-1810 外径18.1mm
0