17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-3212P 外径31.8×幅90~620mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

スチール製ローラ Sシリーズ(S-3212P) ローラ外径31.8mm×幅90~620mm:関連画像

製品仕様

スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-3212P 外径31.8×幅90~620mm 製品仕様

外観

仕様

ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620
機幅 W+70(mm)160220310375460560690
ローラ強度1本当り(kg)60554535251510
コンベヤ重量目安 3,000L(kg)50P20.825.330.935.341.047.756.4
75P18.121.225.028.032.036.642.6
ローラ・軸付重量目安(g)138208295363451556692
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品

単位:mm

コンベヤ
型番
ローラ
単体
ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)
W
標準
ローラ全長
BB
製作可能フリー
サイズ
材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
S-3212PS-3212P31.81.28.290・150・240・305
390・490・620
W+890620×STKM溶融亜鉛めっきプレス

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
90 ~ 620
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
90 ~ 620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用のスチール製ローラ Sシリーズです(S-3212P)。
【特長】
・ローラ径φ31.8、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は90W~620Wの定寸が標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
・60型フレームです。
・50P以下の軸止めは、針金止めになります。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
【用途】
・軽荷重搬送用、小物搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-3212P 外径31.8×幅90~620mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備のローラーとして
5
満足度:5.0
設備ローラーとして使用。強度もあり何しろ安価で満足です。今回は多くのスペックを求めていないので満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-3212P 外径31.8×幅90~620mm
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1912P 外径19.1×幅90~490mm
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-2512P 外径25.4×幅90~490mm
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-4214P 外径42.7mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5015P 外径50.8×幅100~1000mm
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-6023P)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング