17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
      [100-500/50mm単位]
      [50-99/1mm単位]
      [101-149/1mm単位]
      [151-199/1mm単位]
      [201-249/1mm単位]
      [251-299/1mm単位]
      [301-349/1mm単位]
      [351-399/1mm単位]
      [401-449/1mm単位]
      [451-499/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-2812P 外径28.6×幅50~500mm

    未確定:候補が20型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    単位:mm

    スチール製ローラ Mシリーズ(R-2812P) ローラ外径28.6mm×幅50~500mm:関連画像

    製品仕様

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
    機幅 W+75(mm)175275375475575
    ローラ強度1本当り(kg)5050423125
    コンベヤ重量目安 3,000L(kg)30P28.338.348.358.468.3
    40P24.532.139.747.354.9
    ローラ・軸付重量目安(g)153249345441536
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品

    単位:mm

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅
    (公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    R-2812PR-2812P28.61.28.2100~500W+1340600
     
    コンベヤ型番ローラ仕様ベアリング
    材質表面処理仕様
    R-2812PSTKM12A溶融亜鉛めっきプレス

    型番リスト

    表示件数

    軸種類

    幅 W

    (mm)

    最小発注数量
    [シャフト] 軸付き
    50 ~ 99
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    50 ~ 99
    1個
    [シャフト] 軸付き
    100 ~ 500
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    100 ~ 500
    1個
    [シャフト] 軸付き
    101 ~ 149
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    101 ~ 149
    1個
    [シャフト] 軸付き
    151 ~ 199
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    151 ~ 199
    1個
    [シャフト] 軸付き
    201 ~ 249
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    201 ~ 249
    1個
    [シャフト] 軸付き
    251 ~ 299
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    251 ~ 299
    1個
    [シャフト] 軸付き
    301 ~ 349
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    301 ~ 349
    1個
    [シャフト] 軸付き
    351 ~ 399
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    351 ~ 399
    1個
    [シャフト] 軸付き
    401 ~ 449
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    401 ~ 449
    1個
    [シャフト] 軸付き
    451 ~ 499
    1個
    [軸なし(丸穴)] 軸なし
    451 ~ 499
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用のスチール製ローラ Mシリーズです。
    【特長】
    ・ローラ径φ28.6、ローラ間隔最小P30です。
    ・ローラ幅(公称)は100W~500Wの50mmとびが標準です。
    ・プレスベアリング、安価タイプ、φ28で売れ筋商品です。
    ・60型フレーム標準タイプです。
    ・ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは、針金止めになります。
    ・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用、小物搬送に最適。

    カタログ

    商品担当おすすめ

    • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-2812P 外径28.6×幅50~500mmのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ケーブルの出し入れ
    4
    満足度:4.0
    25mmの太いケーブルが2本束ねられているものをケースから取り出す際になめらかに出せるよう接触部分をローラーにした。 ロ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-2812P 外径28.6×幅50~500mm
    アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mm
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
    スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5015P 外径50.8×幅100~1000mm
    スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-2812)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
    長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    特性標準耐水性標準標準標準標準
    使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
    ローラ材質スチールアルミニウムスチールスチールスチールスチール
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング