17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ローラ材質

  • 表面処理

    ~mm
  • ライニング

    ~mm
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • ベアリング材質

  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ケースラックホイール(W-32G)

通常単価(税別)
51114
税込単価
56125
通常出荷日:3日目

ラック等への使用可能なケースラック専用ホイールコンベヤ。【特長】・φ32(外径32mm)、ホイール間隔...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

W-32Gの外観

外観

仕様

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1
機高H全長Lホイール間隔Pホイール1個当りの耐荷重(kg)フレーム材質備考
W-32G32×16×4.2×20丸鋼
φ4×30.2L
36.5×34411,000・1,500
2,000・3,000
50・75・1005アルミP.Pホイール

重量

型番ストレート1000Lの重量目安(kg)
50P75P100P
W-32G0.850.790.76

型番リスト

表示件数

ローラ材質

表面処理

ライニング

軸種類

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
樹脂
なし
なし
[シャフト] 軸(ボルト)付き
樹脂
49
32
16
1個
樹脂
なし
なし
[軸なし(丸穴)] 軸(ボルト)なし
樹脂
49
32
16
1個
-
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114
( 125 )
3日目
63
( 69 )
3日目
51
( 56 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラック等への使用可能なケースラック専用ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ32(外径32mm)、ホイール間隔最小P50。
・ベアリング未使用で安価。

商品担当おすすめ

  • ケースラックコンベヤ W-32G 画像

    マキテック

    ケースラックコンベヤ W-32G

    本製品に対応しているホイールコンベヤ本体となります。<br/>機長や幅等細かい設定が可能の為大変便利です。

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースラックホイール(W-32G) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースラックホイール(W-32G)
ケースラックホイール(W-28G)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
スチール製削り出しホイール(W-36BW-6)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-TC220)
メーカーマキテックマキテックオークラ輸送機マキテックマキテックマキテック
通常価格51-55 -991 -508--
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目7日目7日目
種類ホイールホイール長ローラホイール長ローラ長ローラ
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト