メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 21 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 12.6 | 16.9 | 21.2 | 25.6 | 29.9 | 33.6 |
| 75P | 10.4 | 13.4 | 16.4 | 19.5 | 22.5 | 24.9 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 110 | 175 | 240 | 305 | 370 | 435 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径(φ) | 肉厚(t) | 軸穴(φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||||||||
| RA-3816 | RA-3816 | 38.1 | 1.6 | 8.2 | 100~600 | W+13 | 100 | 600 | 50とび | アルミ | アルマイト加工 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [60×30×3 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100 | 67 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(7.85)×0.8 | W+35 | パイプ | 丸・半月タテピン穴 | STKM11A | 三価クロムめっき |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
アルミパイプ使用でコンベヤ自重も軽量なアルミ製ローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ38.1、ローラ間隔最小P50です。アルミ製ローラでは、多用される機種です。
・ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
【用途】
・軽荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~