メカニカル部品技術窓口
【特長】・簡易設置タイプのコンベヤ用スタンド【用途】・ホールコンベヤに使用



| 型番 | 最低~最高 H | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 350~500 | 220 | 290 |
| No.2 | 450~700 | 320 | 390 |
| No.3 | 650~1,000 | 520 | 590 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,968円 ( 9,865円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 6日目 |
9,048円 ( 9,953円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
10,112円 ( 11,123円 ) | 6日目 |
9,048円 ( 9,953円 ) | 6日目 |
9,417円 ( 10,359円 ) | 6日目 |
9,452円 ( 10,397円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
9,417円 ( 10,359円 ) | 6日目 |
10,112円 ( 11,123円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 6日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 6日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 6日目 |
8,988円 ( 9,887円 ) | 6日目 |
9,427円 ( 10,370円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 6日目 |
8,988円 ( 9,887円 ) | 6日目 |
9,427円 ( 10,370円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 6日目 |
8,988円 ( 9,887円 ) | 6日目 |
9,427円 ( 10,370円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 6日目 |
8,988円 ( 9,887円 ) | 6日目 |
9,427円 ( 10,370円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 6日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 6日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 6日目 |
8,988円 ( 9,887円 ) | 6日目 |
9,427円 ( 10,370円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
ローラコンベヤスタンド 2B型スタンド
4通常価格(税別):6,889円~

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2FB型スタンド) 重量用強力タイプ
0通常価格(税別):13,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~