メカニカル部品技術窓口
型番:



KSX脚(オプション)
| ローラ幅(公称)W(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+31.5(mm) | 81.5 | 131.5 | 181.5 | 231.5 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| コンベヤ重量目安516L(kg) | 8.5P | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 仕様 | 標準ローラ幅(公称) W | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 材質 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | ||||||||||
| RS-0700 | - | 6.8 | 丸棒 | 軸一体型 | 50~200 | 50 | 200 | 50とび | SUS303 | POM | 特殊軸受 |
| フレーム仕様 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅 | 材質 | 表面処理 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| □29×15 | アルミ | アルマイト加工 | 8.5 | 27.4 |
製作可能機長(L)
91.0/133.5/176.0/218.5/261.0/303.5/346.0/388.5/431.0/473.5/516.0/558.5/601.0/643.5/686.0/728.5/771.0/813.5/856.0/898.5/941.0/983.5

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5726)
3
ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~