17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 10日以内

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~10日目

    プレスベアリング採用で安価タイプのグラビティタイプスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ31....

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P) ローラ外径31.8mm×幅90~620mm:関連画像

    製品仕様

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P) ローラ外径31.8mm×幅90~620mm:関連画像
    • ※ 連結金具はオプションです。
    • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P) ローラ外径31.8mm×幅90~620mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620
    機幅 W+70(mm)160220310375460560690
    ローラ強度1本当り(kg)60554535251510
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    50P20.825.330.935.341.047.756.4
    75P18.121.225.028.032.036.642.6
    ローラ・軸付重量目安(g)138208295363451556692
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径(φ)肉厚(t)軸穴(φ)標準ローラ幅(公称)W標準ローラ全長BB製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅(W)最長幅(W)
    S-3212PS-3212P31.81.28.290・150・240・305
    390・490・620
    W+890620×STKM溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長Lカーブ
    内R900
    ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    60×30×2.3スチール焼付塗装50・75・10066
    • ※ 50P以下の軸止めは、針金止めになります。
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

    標準軸仕様

    公称径(実寸)×肉厚
    (φ)×(t)
    軸長(mm)形状加工材質めっき
    8(7.85)×0.8W+30パイプ両ツブシSTKM11A×

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    90 ~ 620
    カーブ
    -
    50 ~ 100
    900
    90
    1個
    90 ~ 620
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 100
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用で安価タイプのグラビティタイプスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ31.8(直径31.8mm)、ローラ間隔最小P50。
    ・ローラ幅(公称)は90~620Wの定寸が標準。フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
    ・プレスベアリング、安価タイプ。
    ・60型フレーム。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用。
    ・小物搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    製品の組み立てに使用しています
    4
    満足度:4.0
    今までより重くなり背の高い製品を組み立て、次工程に送るのに手間がかかるようになりました。この商品を下側に使い、樹脂ニード...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3212P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格----10,896 --
    通常出荷日5日目〜8日目〜7日目〜7日目6日目〜5日目〜
    種類ローラローラローラ-ローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールSTKMスチール
    ローラ外径(mm)31.838.157.260.557.219.1
    ローラ当たりの強度(kg)6080175--40

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング