メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 27P | 26.8 | 32.9 | 41.8 | 48.2 | 56.6 | 66.6 |
| 37P | 23.0 | 27.5 | 34.1 | 38.8 | 45.1 | 52.5 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 129 | 181 | 258 | 313 | 385 | 471 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-2512P | S-2512P | 25.4 | 1.2 | 8.2 | 90・150・240 305・390・490 | W+8 | 90 | 490 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| 60×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27・37 | 63.7 |
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長(mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(7.85)×0.8 | W+30 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 5日目 |



マキテック
Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(スチール製はかま調整タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
5