17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
      [100-600/50mm単位]
    • フレーム 種類

    • 機長 L(mm)

      ~mm
        [500-3000/10mm単位]
      • ローラピッチ(mm)

        ~mm
      • カーブ内R

        ~mm
      • カーブ角度(°)

        ~mm
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内
        • 10日以内

      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816)

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目~10日目

      アルミパイプ使用のグラビティタイプアルミ製ローラコンベヤ。【特長】・小物搬送に最適。・ローラ径φ38....

      詳細を確認
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品仕様

      外形図

      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816) ローラ外径38.1mm×幅100~600mm:関連画像

      製品仕様

      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816) ローラ外径38.1mm×幅100~600mm:関連画像
      • ※ 連結金具はオプションです。
      • ※ 連結フック(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
      • ※ ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは、針金止めになります。
      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816) ローラ外径38.1mm×幅100~600mm:関連画像

      ローラー

      機幅・ローラ強度・重量目安

      • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
      • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。
      ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500600
      機幅W+75(mm)175275375475575675
      ローラ強度1本当り(kg)505042312521
      コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P12.616.921.225.629.933.6
      75P10.413.416.419.522.524.9
      ローラ・軸付重量目安(g)110175240305370435

      ローラ単品仕様

      • フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能です。
      コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様外輪ケースベアリング
      型番外径
      (φ)
      肉厚
      (t)
      軸穴
      (φ)
      標準ローラ幅(公称)
      W
      標準ローラ全長
      BB
      製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
      最短幅
      (W)
      最長幅
      (W)
      RA-3816RA-381638.11.68.2100~600W+1310060050とびアルミアルマイト加工プレス

      ローラコンベヤ仕様

      フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
      高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
      P
      (ローラ上面)
      H
      I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
      60×30×3アルミアルマイト加工50・75・10067
      • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

      標準軸仕様

      軸径(φ)×肉厚(t)
      公称(実寸)
      軸長
      (mm)
      形状加工材質表面処理
      8(7.85)×0.8W+35パイプ丸・半月タテピン穴STKM11A三価クロムめっき

      型番リスト

      表示件数

      ローラ幅

      (mm)

      フレーム 種類

      機長 L

      (mm)

      ローラピッチ

      (mm)

      カーブ内R

      カーブ角度(°)

      最小発注数量
      100 ~ 600
      カーブ
      -
      50 ~ 100
      900
      90
      1個
      100 ~ 600
      ストレート
      500 ~ 3000
      50 ~ 100
      -
      -
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      10日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      アルミパイプ使用のグラビティタイプアルミ製ローラコンベヤ。
      【特長】
      ・小物搬送に最適。
      ・ローラ径φ38.1(直径38.1mm)、ローラ間隔最小P50。
      ・アルミ製ローラでは、最も多用される機種。
      ・ローラ幅(公称)は100~600Wの50mmとびが標準。
      ・プレスベアリング、安価タイプ。
      【用途】
      ・軽荷重搬送用。


      コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816)のレビュー
      4.5平均満足度:4.52件のレビュー
      機械部品
      4
      満足度:4.0
      価格的にも、製品自体も問題ありません。 取付穴も開いているので、加工する必要もなく、助かっています。
      0人が参考にしています。
      搬送ラインの延長
      5
      満足度:5.0
      現有設備の搬送ラインで出口部を延長するために検討。ローラーサイズや高さ、耐荷重情報などもあり、専用業者に作製してもらわな...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-3816)
      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3816)
      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-5716)
      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816)
      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-4515)
      アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-2816B)
      メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
      通常価格------
      通常出荷日8日目〜8日目〜8日目9日目〜8日目〜8日目
      種類ローラローラ-ローラローラローラ
      ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      ローラ材質アルミニウムスチールアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
      ローラ外径(mm)38.138.157.128.64528.6
      ローラ当たりの強度(kg)50--505050

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング