17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 基本形状

  • 取付穴形状

    • 六角穴
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

セラミックボルト SCX

通常単価(税別)
2,4137,278特別価格
税込単価
2,6548,006特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

セラミック製六角穴付きボルト・六角ボルト。【特長】・高純度アルミナ99.5%のセラミック製。・1500...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

基本形状

取付穴形状

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
10
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.5
10
1個
3
10
六角
なし
0.5
10
1個
3
5
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.5
-
1個
3
5
六角
なし
0.5
-
1個
3
6
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.5
-
1個
3
6
六角
なし
0.5
-
1個
3
8
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.5
-
1個
3
8
六角
なし
0.5
-
1個
4
16
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
10
1個
4
16
六角
なし
0.7
10
1個
4
20
六角
なし
0.7
10
1個
4
25
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
10
1個
4
25
六角
なし
0.7
10
1個
4
5
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
-
1個
4
5
六角
なし
0.7
-
1個
4
6
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
-
1個
4
6
六角
なし
0.7
-
1個
4
8
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
-
1個
4
8
六角
なし
0.7
-
1個
4
10
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
-
1個
4
10
六角
なし
0.7
-
1個
4
12
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.7
-
1個
4
12
六角
なし
0.7
-
1個
5
25
六角
なし
0.8
10
1個
5
30
六角
なし
0.8
10
1個
5
8
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.8
-
1個
5
8
六角
なし
0.8
-
1個
5
10
六角
なし
0.8
-
1個
5
12
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.8
-
1個
5
12
六角
なし
0.8
-
1個
5
16
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.8
-
1個
5
16
六角
なし
0.8
-
1個
5
20
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
0.8
-
1個
5
20
六角
なし
0.8
-
1個
6
25
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1
10
1個
6
25
六角
なし
1
10
1個
6
30
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1
10
1個
6
30
六角
なし
1
-
1個
6
10
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1
-
1個
6
10
六角
なし
1
-
1個
6
12
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1
-
1個
6
12
六角
なし
1
-
1個
6
16
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1
-
1個
6
16
六角
なし
1
-
1個
6
20
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1
-
1個
6
20
六角
なし
1
-
1個
8
30
六角
なし
1.25
10
1個
8
12
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.25
-
1個
8
16
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.25
-
1個
8
16
六角
なし
1.25
-
1個
8
20
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.25
-
1個
8
20
六角
なし
1.25
-
1個
8
25
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.25
-
1個
8
25
六角
なし
1.25
-
1個
10
12
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.5
-
1個
10
12
六角
なし
1.5
-
1個
10
16
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.5
-
1個
10
16
六角
なし
1.5
-
1個
10
20
標準(丸)
[六角穴] 六角穴
1.5
-
1個
10
20
六角
なし
1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,487
( 4,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,018
( 3,320 )
4日目
4,000
( 4,400 )
3日目
2,413
( 2,654 )
3日目
4,048
( 4,453 )
3日目
2,626
( 2,889 )
3日目
4,123
( 4,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,547
( 2,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,385
( 5,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,387
( 3,726 )
4日目
3,776
( 4,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,297
( 6,927 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目
4,048
( 4,453 )
3日目
2,626
( 2,889 )
3日目
4,123
( 4,535 )
4日目
2,586
( 2,845 )
5日目
4,266
( 4,693 )
3日目
2,662
( 2,928 )
3日目
4,467
( 4,914 )
3日目
2,893
( 3,182 )
5日目
4,714
( 5,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8701,865
( 2,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,925
( 4,318 )
4日目
4,397
( 4,837 )
4日目
4,467
( 4,914 )
3日目
3,013
( 3,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,003
( 3,303 )
3日目
4,932
( 5,425 )
3日目
3,040
( 3,344 )
3日目
5,179
( 5,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,326
( 3,659 )
4日目
5,882
( 6,470 )
4日目
3,620
( 3,982 )
6日目
6,897
( 7,587 )
4日目
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
4日目
5,179
( 5,697 )
3日目
3,165
( 3,482 )
4日目
5,425
( 5,968 )
3日目
3,288
( 3,617 )
5日目
5,882
( 6,470 )
3日目
3,460
( 3,806 )
3日目
6,405
( 7,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,745
( 4,120 )
3日目
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,882
( 6,470 )
3日目
6,147
( 6,762 )
3日目
3,800
( 4,180 )
3日目
6,557
( 7,213 )
3日目
3,925
( 4,318 )
3日目
6,860
( 7,546 )
3日目
4,172
( 4,589 )
3日目
6,147
( 6,762 )
3日目
3,830
( 4,213 )
4日目
6,405
( 7,046 )
3日目
4,000
( 4,400 )
3日目
6,860
( 7,546 )
3日目
4,123
( 4,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

セラミック製六角穴付きボルト・六角ボルト。
【特長】
・高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
・1500℃での連続使用が可能。
・耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性にすぐれている。
【用途】
・FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング装置、金属表面処理設備、化学プラントなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

1500℃での連続使用が可能なセラミックボルト

SCX-H、SCX-Cの外観 材質・仕上げ SCX-H : Al2O3(アルミナ99.5%) SCX-C : Al2O3(アルミナ99.5%)

SCX-H、SCX-Cの外観
材質・仕上げ
SCX-H : Al2O3(アルミナ99.5%)
SCX-C : Al2O3(アルミナ99.5%)

SCX-Hの寸法図

SCX-Hの寸法図

SCX-Cの寸法図

SCX-Cの寸法図

Mねじり破断トルク(N・m)
M30.04
M40.05
M50.10
M60.15
M80.30
M100.50

使用上の注意

  • セラミックねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、表のねじり破断トルクを超えないようにする。推奨トルクはねじり破断トルクの50%。
  • 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。
  • 衝撃により破損する恐れがある。取り扱いに注意。
品番MLD1L1B質量(g)
SCX-M3-CM356810     5.5320.34-0.44
SCX-M4-CM45681012162025 742.50.71-1.6
SCX-M5-CM5  81012162025308.5531.2-2.8
SCX-M6-CM6   10121620253010642.4-4.2
SCX-M8-CM8    121620253013855.5-8.5
SCX-M10-CM10    1216202530161069.5-14

SCX-C(六角穴付きボルト)

  • ※ 単位 : mm
品番MLBL1質量(g)
SCX-M3-HM356810     5.520.31-0.43
SCX-M4-HM45681012162025 72.80.66-1.5
SCX-M5-HM5  810121620253083.51.3-2.6
SCX-M6-HM6   1012162025301042.2-4
SCX-M8-HM8    1216202530135.35.1-8
SCX-M10-HM10    1216202530166.49.9-14

SCX-H(六角ボルト)

  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックボルト SCXのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
断熱材と防振のために
4
満足度:4.0
実験装置で液体窒素を入れているタンクと外壁の間に挿入してタンクから出る微小な振動を抑えるために購入しました。真空中かつ熱...もっと読む
0人が参考にしています。
セラミック部品の締結
3
満足度:3.0
セラミック部品の締結に採用使用しました。 セラミックなので価格が高価にはなりますが、品質はとても良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックボルト SCX
ピーク 六角ボルト
ポリカーボネート 六角ボルト
RENY 六角穴付ボルト
PC(ポリカーボネート) 六角ボルト
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格2,413-234 -37 -55 -123 -52 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質セラミックピークポリカーボネート樹脂樹脂樹脂
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング