17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

防塵型削り出しホイール(HG-W50DS-BJ)

通常単価(税別)
2001,256
税込単価
2201,382
通常出荷日:4日目

防塵ゴムシール付き削り出しベアリングを採用したホイールコンベヤ。【特長】・φ50(外径50mm)、ホイ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HG-W50DSの寸法図

製品仕様

  • スチール製
HG-W50DSの外観

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm
型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
HG-W50DS50×14.5×12.2×20M12×40L60×70×25×48×3.2651,800・2,400・3,00075・100・150・2001,000
1,200
100ハイグレードベアリング

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
HG-W50DS75P100P150P
7.636.906.17

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
50
14.5
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
980
1個
50
14.5
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
980
1個
12.2
20
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256
( 1,382 )
4日目
1,137
( 1,251 )
4日目
200
( 220 )
4日目

詳細情報

基本情報

防塵ゴムシール付き削り出しベアリングを採用したホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P75。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになる。
・軽~中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・中荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵型削り出しホイール(HG-W50DS-BJ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵型削り出しホイール(HG-W50DS-BJ)
スチール製削り出しホイール(W-50DS)
ステンレス製削り出しホイール(HG-W50SUS)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)
耐熱型削り出しホイール(W-50ZZ)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格200-200 -212 -878818200 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト