メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 128 | 112 | 96 | 80 | 63 | 52 | 47 | 43 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 31.7 | 40.9 | 46.1 | 55.4 | 64.6 | 73.2 | 82.4 | 87.6 |
| 100P | 27.3 | 34.3 | 38.3 | 45.4 | 52.4 | 58.8 | 65.8 | 69.8 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 428 | 628 | 828 | 1,028 | 1,228 | 1,428 | 1,628 | 1,828 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径(φ) | 肉厚(t) | 軸穴(φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅(W) | 最長幅(W) | |||||||||||
| RS-5715 | RS-5715 | 57.0 | 1.5 | 12.0 | 100~800 | W+13 | 50 | 1,000 | ○ | SUS304 | #400研磨 | SUS440C 6201ZZ |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチP | (ローラ上面)H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長(mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.9) | W+40 | 丸棒 | 丸・半月/ヨコピン穴 | SUS304 | #400研磨 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
規格ベアリング、高品質のオールステンレスタイプローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ57.0、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100W~800Wの50mmとびが標準です。
【用途】
・中軽荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7