メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 75 | 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 24.3 | 32.4 | 40.5 | 48.6 | 56.7 | 64.2 |
| 75P | 20 | 25.5 | 31.1 | 36.6 | 42.2 | 47.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 217 | 345 | 473 | 601 | 729 | 857 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ寸法 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RS-3810 | RS-3810-8 | 38.1 | 1 | 8.2 | 100~600 | W+13 | 100 | 600 | 50とび | SUS304 | #400研磨 | ブレス |
高い耐食性を維持するためにSUS304を採用し、ローラ表面は#400研磨仕上相当でステンレスならではの高級感を実現しつつ、徹底的なコストダウンを追求しました。
高品質で低価格を実現しご採用頂きやすい製品となっています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・ステンレス製ローラーコンベヤMシリーズです(RS-3810)。
・ローラー径φ38.1、ローラ間隔最小P50です。
・パイプ厚:1.0t、φ8(軸径8mm)。
・ローラー幅(公称)は100~600Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
【用途】
・軽荷重搬送用、小物搬送に最適。
・水が掛かる場所、クリーンを伴う場所に最適。

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
ステンレス製ローラMシリーズ(RS-3810)。ローラ、フレームセット品用脚(架台)。高さは自由に決定可能の為、便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0