17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-RS1210) 外径12mm

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HG-RS1210の寸法図

製品仕様

HG-RS1210の使用イメージ

使用イメージ

HG-RS1210の外観

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)100200300400
機幅 W+45(mm)145245345445
ローラ強度1本当り(kg)22181210
コンベヤ重量目安
1,000L(kg)
15P5.58.912.215.6
20P4.579.612.2
ローラ・軸付重量目安(g)60107154201
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算。軸・フレームを用意する場合は注意。
  • ※ 使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わる。表中の数値は目安値で、保証値ではない。

ローラ単品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
HG-RS1210HG-RS121012.01.05.2100~400W+1340400SUS304#400研磨削り出し
  • ※ フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能。

標準軸仕様

軸径(φ)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質表面処理
5(4.9)W+35丸棒両ピンSUS304なし

開発秘話

 

小さくて軽い製品を搬送するために、極小径で回転の滑らかなローラが欲しいというご要望にお応えするために開発を進めました。
多くのお客様にご満足頂き当社の売れ筋商品の一つとなっています。

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 400
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 400
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 399
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

オールステンレスで小物部品搬送に最適なHG-RS1210コンベア用ローラです。
【特長】
・ローラ径φ12.0、ローラ間隔最小P15です。
・パイプ厚:1.0t、φ5(軸径5mm)。
・ローラ幅(公称)は100W~400Wの50mmとびが標準です。
・削り出しベアリング、高品質です。
・L型フレーム:軸止めは、針金止め。
・L型フレーム:ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、 相当ピッチ(P)です。
【用途】
・軽軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適。

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-RS1210) 外径12mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品搬送用ローラーコンベアー製作時に
4
満足度:4.0
自社にて新設の製品搬送用ローラーコンベアー製作時に使用しました。当社製品が小さくて、薄いため搬送時に落下しないよう細いロ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸の止め方はどうなってますか?
A
単体の場合はRピン、組付完成品の場合は針金止めと成ります。
QHGは何の意味ですか?
A
ハイグレードの略称、ステンレス製ローラのほとんどがプレスベアリングを使用、φ12へは削出を採用、差別化でHG表記しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-RS1210) 外径12mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1912 外径19mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1010 外径10mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-3810-8 外径38.1mm
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mm
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目9日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性標準耐水性耐水性--
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレス樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング