メカニカル部品技術窓口


単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-38SUS | 38×12×6.4×25 | M6×38L | 45×29×10×42×2.0 | 52 | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100・150 | 1,000 1,200 | 20 | プレスホイール |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| W-38SUS | 50P | 75P | 100P | 150P |
| 2.57 | 2.24 | 2.09 | 1.95 | |
外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。
【特長】
・φ38(外径38mm)、ホイール間隔最小P50です。
・軽軽中荷重負荷回転に適します。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・ケースラックに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

マキテック
スチール製削り出しホイール(W-2015BS)
0通常価格(税別):106円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-50KW)
0通常価格(税別):154円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6