メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 42.6 | 57.2 | 71.8 | 86.4 | 101.0 | 114.5 | 129.3 | 144.2 | 159.0 | 173.8 |
| 100P | 37.4 | 48.5 | 59.5 | 70.6 | 81.7 | 91.7 | 102.9 | 114.2 | 125.4 | 136.7 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 516 | 871 | 1,225 | 1,580 | 1,935 | 2,290 | 2,643 | 3,000 | 3,354 | 3,761 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-6023P | R-6023P | 60.5 | 2.3 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| 軸径(φ)× 肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
重荷重用ローラーで低価格を実現するために、足場等で使用されるメッキ付の単管パイプをローラに採用しました。コストパフォーマンスに優れて見た目も綺麗で多くのお客様にご採用頂いております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
Mシリーズのスチール製コンベア用ローラです。
【特長】
・ローラ径φ60.5、肉厚:t2.3、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
・90型フレーム標準タイプです。
・国内でポピュラーなローラーコンベヤです。
【用途】
・中荷重搬送用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0