メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 175 | 168 | 147 | 109 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 31.7 | 40.8 | 49.9 | 59.1 | 68.2 | 76.3 | 85.6 | 94.9 | 104.2 | 113.5 |
| 100P | 27.8 | 34.8 | 41.7 | 48.7 | 55.7 | 61.5 | 68.7 | 75.8 | 83.0 | 90.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 385 | 603 | 820 | 1,038 | 1,256 | 1,474 | 1,690 | 1,910 | 2,127 | 2,347 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-5714P | R-5714P | 57.2 | 1.4 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,000 | 50とび | STKM11A-S | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| 90×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75、100、150、200 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・ローラ径φ57.2、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100W~1,000Wの50mmとびが標準です。
・中荷重搬送用で汎用性に富んだタイプです。
・プレスベアリング、安価タイプ、φ57で売れ筋商品です。
・90型フレーム標準タイプです。
【用途】
・中荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7