メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称) W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 40 | 36 | 22 | 17 | 13 | 11 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 22P | 22.5 | 27.6 | 35.6 | 41.3 | 48.9 | 57.7 |
| 30P | 19.9 | 23.7 | 29.7 | 34.0 | 39.6 | 46.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 73 | 109 | 165 | 205 | 257 | 319 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-1912P | S-1912P | 19.1 | 1.2 | 6.2 | 90・150・240・305・390・490 | W+8 | 90 | 490 | ○ | STKM12A | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ 内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| 60×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22・25・30 | 61.5 |
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 6(5.9)×0.7 | W+30 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | × |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・ローラ径φ19.1、ローラ間隔最小P22です。
・ローラ幅(公称)は90W~490Wの定寸が標準です。
・プレスベアリング、安価タイプ、φ19で売れ筋商品です。
・60型フレームです。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。



マキテック
Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(スチール製はかま調整タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~