メカニカル部品技術窓口
外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なスチール製プレスホイールコンベヤ。【特長】・...
詳細を確認

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高H | 全長L | ホイール間隔P | カーブ中心径R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-50TS | 50×20×8.2×28 | M8×45L | 50×34.4×13×50.5×3.2 | 60 | 1,800・2,400・3,000 | 75・100・150 | 1,000 1,200 | 25 | - |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| W-50TS | 75P | 100P | 150P |
| 4.28 | 3.96 | 3.64 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
489円 ( 538円 ) | 4日目 |
465円 ( 512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
124円 ( 136円 ) | 4日目 |
外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なスチール製プレスホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P75。
・プレスベアリング採用。
・軽軽中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・中荷重搬送用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
ステンレス製削り出しホイール(W-2015SUS)
0通常価格(税別):170円~

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6