メカニカル部品技術窓口
外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。【特長】・φ38.1(外径38...
詳細を確認

メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高H | 全長L | ホイール間隔P | カーブ中心径R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-3850D | 38.1×50×12.2×63 | 丸鋼(段引) φ12×89L | 60×69.6×10×89×2.3 | 67 | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100・150 | 1,000 1,200 | 130 | 軸は両端 M8×12段引 |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| W-3850D | 50P | 75P | 100P | 150P |
| 6.48 | 5.04 | 4.43 | 3.81 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,866円 ( 2,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,262円 ( 1,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
496円 ( 546円 ) | 4日目 |
外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。
【特長】
・φ38.1(外径38.1mm)、ホイール間隔最小P50です。
・軽軽中荷重負荷回転に適します。
【用途】
・搬送コンベヤとしては無論、縦使用でローラーガイドとしても使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-50KW)
0通常価格(税別):154円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6