17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mm

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RA-2816) ローラ外径28.6mm×幅100~500mm:関連画像

製品仕様

アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RA-2816) ローラ外径28.6mm×幅100~500mm:関連画像
  • ※ 連結金具はオプションです。
  • ※ 連結フック(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
  • ※ ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは、針金止めになります。
アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RA-2816) ローラ外径28.6mm×幅100~500mm:関連画像

ローラー

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)100200300400500
機幅 W+75(mm)175275375475575
ローラ強度1本当り(kg)5050423125
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
40P13.51822.627.131.7
50P1215.719.423.226.9
ローラ・軸付重量目安(g)100155210265320
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様外輪ケースベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
RA-2816RA-281628.61.68.2100~500W+1340500アルミアルマイト加工削り出し
  • ※ フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能です。

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
P
(ローラ上面)
H
I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
60×30×3アルミアルマイト加工40・50・7566
  • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

製品仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質表面処理
8(7.85)×0.8W+35パイプ丸・半月/タテピン穴STKM11A三価クロムめっき

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 500
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 500
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミパイプ使用でコンベヤ自重も軽量なアルミ製ローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ28.6、ローラ間隔最小P40です。
・ローラ幅(公称)は100W~500Wの50mmとびが標準です。
・削り出しベアリング、高品質です。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
メンテナンス中に劣化が見られたので 同寸法の物を緊急手配。 迅速な発注で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-2816 外径28.6×幅100~500mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-2812P 外径28.6×幅50~500mm
アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-3816 外径38.1×幅100~600mm
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-3823 外径38×幅100~500mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目6日目5日目6日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性標準耐水性耐水性標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質アルミニウムスチールアルミニウム樹脂スチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング