メカニカル部品技術窓口


| ローラ幅(公称)W(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+39(mm) | 89 | 139 | 189 | 239 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| コンベヤ重量目安1,000L(kg) | 15P | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 5.6 |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 20 | 33 | 48 | 61 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | ||||||||||
| JR-1230 | JR-1230 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 50~200 | W+19 | 50 | 200 | 50とび | POM | 総玉(SUS440C) |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 499 | 999 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | |||||
| □38×9・14 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | × | × | × | 15 | 40 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | W+29 | 丸棒 | ローラ一体型 | SUS304 | なし |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5