メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 135 | 135 | 135 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 30.1 | 35.9 | 44.4 | 50.6 | 58.7 | 68.3 | 80.6 | 87.3 | 96.9 |
| 75P | 24.7 | 28.7 | 34.5 | 38.7 | 44.3 | 50.8 | 59.2 | 63.8 | 70.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 271 | 362 | 498 | 597 | 725 | 877 | 1,074 | 1,180 | 1,331 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| SS-4212 | SS-4212 | 42.7 | 1.2 | 12.2 | 90・150・240 305・390・490 620・690・790 | W+8 | 90 | 790 | × | SUS304 | #400研磨 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ 内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| 90×30×2.0 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75 100・150 | 100 |
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 12×1.2 | W+33 | パイプ | 両ツブシ | SUS304 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 5日目 |



マキテック
Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(スチール製はかま調整タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~