メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+45(mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 22 | 18 | 12 | 10 | |
| コンベヤ重量目安 1,000L(kg) | 15P | 5.5 | 8.9 | 12.2 | 15.6 |
| 20P | 4.5 | 7 | 9.6 | 12.2 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 60 | 107 | 154 | 201 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| HG-RS1210 | HG-RS1210 | 12.0 | 1.0 | 5.2 | 100~400 | W+13 | 40 | 400 | ○ | SUS304 | #400研磨 | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 内R900 | |||||
| L20×15×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | × | × | 15・20・25・30 | 21 |
| 軸径(φ) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(4.9) | W+35 | 丸棒 | 両ピン | SUS304 | なし |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5