メカニカル部品技術窓口


連結金具はオプションです。

ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+45(mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 41 | 26 | 17 | 13 | |
| コンベヤ重量目安1,000L(kg) | 15P | 4.6 | 7.4 | 10.2 | 13 |
| 20P | 3.8 | 5.9 | 8.0 | 10.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 30 | 53 | 76 | 99 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | |
| HG-R1210A | HG-R1210A | 12.0 | 1.0 | 5.2 | 100~400 | W+13 |
| コンベヤ型番 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||
| HG-R1210A | 40 | 500 | ○ | STKM | 三価クロームめっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 内R900 | ||||
| L20×15×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | × | × | 15・20・25・30 | 21 |
| 軸軽(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 5(4.93) | W+35 | 丸棒 | 両ピン | SS400 | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~