17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 軸種類

    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mm

型番:

JR-1230-[50,​100,​150,​200]W-ジクツキ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JR-1230-[50,100,150,200]W-ジクツキの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~40
ローラ材質
樹脂
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
[シャフト] 軸付き
ベアリング
ダブル
ベアリング材質
ステンレス
外径 D(φ)
12
幅 W(mm)
50 ~ 200
-
-

商品情報

外形図

JR-1230の寸法図
JR-1230の寸法図

製品仕様

JR-1230外観
JR-1230使用例1

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)50100150200
機幅 W+39(mm)89139189239
ローラ強度1本当り(kg)5555
コンベヤ重量目安 1,000L(kg)15P2.93.64.75.6
ローラ・軸付重量目安(g)20334861
  • ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算。軸・フレームを用意する場合は注意。
  • 使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わる。表中の数値は目安値で、保証値ではない。

ローラ単品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
JR-1230JR-123012.03.05.050~200W+195020050とびPOM総玉(SUS440C)

※ フリーサイズとはローラ幅Wが50mmとび以外を指し、○印の場合違うサイズの製作が可能。

標準軸仕様

軸径(φ)×肉厚(t)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質表面処理
5.0W+29丸棒ローラ一体型SUS304なし

使用例

JR-1230使用例2

商品特長詳細

  • 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ

開発秘話

 

製品にキズをつけず、小径で尚且つ安価タイプのローラとの要望で開発致しました。

型番リスト

表示件数
型番
JR-1230-[50,100,150,200]W-ジクツキ

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
50 ~ 200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ローラで最小径φ12、ローラ間隔最小P15です。
・ローラ幅(公称)は50W~200Wの50mmとびが標準です。
・100W以上のローラはブロック方式を導入し、中間部(継ぎ部)へステンレスボールを組み込むことにより、ローラパイプ・軸のタワミを抑え、滑らかな回転を実現しました。
・アルミフレームです。
・φ30~40(直径30~40mm)の円筒状のワークでも立ててスムーズに搬送可能です。
【用途】
・軽軽荷重搬送用、小物部品搬送用に最適。
・成型部品用フローラック内コンベヤ。

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベルトコンベアに使用
5
満足度:5.0
小物を搬送する際にベルトコンベアに利用しています。とにかく小さいローラを探していて、お客様から樹脂製というご指定がありま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qローラ端尺寸法は製作可能ですか?
A
端尺寸法は製作不可です。50㎜刻みでお願いします
Qローラの材質は何ですか?
A
POM(ポリアセタール)と成ります。耐薬品性に優れ、摩擦・摩耗性に優れております

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-1230 外径12mm
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-3823 外径38×幅100~500mm
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-5028
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-RS1210) 外径12mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(JR-4023)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目6日目6日目5日目〜5日目〜6日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質樹脂樹脂樹脂ステンレススチール樹脂
表面処理なしなしなしなしクロメートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング