17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

樹脂ホイール(W-45UW)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

W-45UWの外観

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-45UW45×16×8.2×22M8×65L46.3×60×33×88×1.6
46.3×60×33×88×2.3
56.81,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
25ABS製千鳥型ボールSUS-316

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-45UW50P75P100P150P
2.862.492.282.17

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
45
16
軸(ボルト)なし
シングル
樹脂
245
1個
8.2
22
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
4日目
141
( 155 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークを傷つけづらいポリアセタール樹脂ホイールコンベヤ。
【特長】
・Φ45(外径45mm)、ホイール間隔最小P5
【用途】
・軽量且つ静音
・軽荷重搬送用

商品担当おすすめ

  • 樹脂製ホイールコンベヤ W-45UW 画像

    マキテック

    樹脂製ホイールコンベヤ W-45UW

    本製品に対応しているホイールコンベヤ本体となります。<br/>機長や幅等細かい設定が可能の為大変便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ホイール(W-45UW) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ホイール(W-45UW)
樹脂ホイール(W-38GS)
樹脂ホイール(W-36PS)
樹脂ホイール(W-36PW)
樹脂ホイール(W-38GS-SUS)
樹脂ニードルホイール(W-36SGS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格141-106 -124 -150 -170 -106 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
ローラ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト