メカニカル部品技術窓口
ニードルベアリング採用により静音性に優れた樹脂ホイールコンベヤ。【特長】・φ36(外径36mm)、ホイ...
詳細を確認

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-36SGS | 36×12×6.4×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 51 | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100・150 | 1,000 1,200 | 15 | アセタール製 |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| W-36SGS | 50P | 75P | 100P | 150P |
| 2.36 | 2.17 | 2.10 | 2.02 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
365円 ( 402円 ) | 4日目 |
106円 ( 117円 ) | 4日目 |
ニードルベアリング採用により静音性に優れた樹脂ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ36(外径36mm)、ホイール間隔最小P50。
【用途】
・軽量搬送に最適。
・軽量且つ静音。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

マキテック
樹脂ニードルホイール(W-5020NPS)
0通常価格(税別):124円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-25TS)
0通常価格(税別):106円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-50KW)
0通常価格(税別):154円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8