17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製プレスホイール(SW-38SUS)

通常単価(税別)
170834
税込単価
187917
通常出荷日:4日目

外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的安価なステンレス製ホイールコンベヤ。【特長】・φ38...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

  • SUS製フレーム
SW-38SUSの外観

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
SW-38SUS38×12×6.4×27M6×38L45×31×10×42×2.0521,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
20プレスホイール

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
SW-38SUS50P75P100P150P
2.592.252.101.96

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
38
12
軸(ボルト)付き
シングル
ステンレス
196
1個
38
12
軸(ボルト)なし
シングル
ステンレス
196
1個
6.4
27
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
4日目
810
( 891 )
4日目
170
( 187 )
4日目

詳細情報

基本情報

外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的安価なステンレス製ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、ホイール間隔最小P50。
・軽軽中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・軽荷重搬送用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製プレスホイール(SW-38SUS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製プレスホイール(SW-38SUS)
ステンレス製プレスホイール(W-38SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-25SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2015SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2025SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2523SUS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格170-170 -170 -170 -181 -276 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト