メカニカル部品技術窓口
削り出しベアリング採用で静音の削り出しホイールコンベヤ。【特長】・φ50(外径50mm)、ホイール間隔...
詳細を確認

メジャーグリーン ※標準色は2.5G6/3近似色です。
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-50BS | 50×14.5×8.2×20 | M8×35L | 50×46×13×40×3.2 | 60 | 1,800・2,400・3,000 | 75・100・150 | 1,000 1,200 | 80 |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| W-50BS | 75P | 100P | 150P |
| 5.68 | 5.03 | 4.39 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
893円 ( 982円 ) | 4日目 |
966円 ( 1,063円 ) | 4日目 |
124円 ( 136円 ) | 4日目 |
削り出しベアリング採用で静音の削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P75。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになる。
・軽~中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・中、重荷重搬送用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-5025KW)
0通常価格(税別):541円

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-
3.8通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6