17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチール製削り出しホイール(W-50DS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

W-50DSの寸法図

製品仕様

W-50DSの外観

メジャーグリーン ※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-50DS50×14.5×12.2×20M12×40L60×70×25×48×3.2651,800・2,400・3,00075・100・150・2001,000
1,200
100強化型

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50DS75P100P150P
7.706.966.21

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
50
14.5
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
980
1個
50
14.5
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
980
1個
12.2
20
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939
( 1,033 )
4日目
880
( 968 )
4日目
200
( 220 )
4日目

詳細情報

基本情報

削り出しベアリング採用で静音の削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P75。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになる。
・軽~中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・中、重荷重搬送用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-50DS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-50DS)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
スチール製削り出しホイール(W-50WW)
スチール製削り出しホイール(HW-76DS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格200-878818124 -337 -1,606 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング