17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-149/1mm単位]
    [151-199/1mm単位]
    [201-249/1mm単位]
    [251-299/1mm単位]
    [301-349/1mm単位]
    [351-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
    [501-599/1mm単位]
    [601-699/1mm単位]
    [701-799/1mm単位]
    [801-899/1mm単位]
    [901-999/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3823NB)外径38.1×幅100~1000mm

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

R-3823NBの外観
  • ※ 連結金具はオプションです。
  • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
  • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
R-3823NB(ローラー)

外観(ローラー)

寸法

単位:mm

型番ローラ外径(φ)×肉厚(t)
ベアリング
軸 外径(φ)×肉厚(t)
加工
フレーム形状
I×K×t
コンベヤ機高(H)
機長
L
ローラ幅
W
ローラ間隔
P
カーブ内R
R
R-3823NB38.1×2.3
めっき付
6201Z ボス付
12(11.8)×1.0
パイプ
丸・半月
60×30×2.3
67
1,000・1,500
2,000・3,000
100~1,000
フリーサイズ
製作可能
50・75
100・150
900

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 1000
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 149
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 149
1個
[シャフト] 軸付き
151 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
151 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 249
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 249
1個
[シャフト] 軸付き
251 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
251 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 349
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 349
1個
[シャフト] 軸付き
351 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
351 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 499
1個
[シャフト] 軸付き
501 ~ 599
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
501 ~ 599
1個
[シャフト] 軸付き
601 ~ 699
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
601 ~ 699
1個
[シャフト] 軸付き
701 ~ 799
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
701 ~ 799
1個
[シャフト] 軸付き
801 ~ 899
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
801 ~ 899
1個
[シャフト] 軸付き
901 ~ 999
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
901 ~ 999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

規格対応ベアリング採用、スチール製コンベヤ用ローラ。
【特長】
・ベアリング部、樹脂製一体型ボスで組付け易い。
・静音タイプ。
・規格ベアリングにより高耐久。
・60型フレーム標準タイプ。
【用途】
・中軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3823NB)外径38.1×幅100~1000mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コンベアプーリー
5
満足度:5.0
既設のプーリーがとは異なっていましたが、長さ指定にて入手でき、代替品として問題なく交換できました。
0人が参考にしています。
コンベアの交換部品として
5
満足度:5.0
製造工場の最終ラインのダンボール搬送用のコンベヤに使用していた物が動きが悪くなりダメになった為、交換しました。 とてもス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3823NB)外径38.1×幅100~1000mm
樹脂製 ローラコンベヤ Mシリーズ JR-3823 外径38×幅100~500mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5015P 外径50.8×幅100~1000mm
アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-3816 外径38.1×幅100~600mm
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5714P 外径57.2×幅100~100mm
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目6日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準耐水性標準標準耐水性標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチール樹脂スチールスチールアルミニウムスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング