メカニカル部品技術窓口
外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。【特長】・φ40(外径40mm...
詳細を確認

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-40FL | 40×12×6.5×26 | M6×38L | 45×30.6×10×42×2.3 | 53 | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100 | 1,000 1,200 | 20 | - |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| W-40FL | 50P | 75P | 100P |
| 2.86 | 2.50 | 2.35 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
454円 ( 499円 ) | 4日目 |
339円 ( 373円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円 ( 117円 ) | 4日目 |
外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。
【特長】
・φ40(外径40mm)、ホイール間隔最小P50です。
・軽軽中荷重負荷回転に適します。
・プレスベアリング採用します。
【用途】
・軽荷重搬送用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
ステンレス製プレスホイール(W-38SUS)
0通常価格(税別):170円~

マキテック
スチール製削り出しホイール(W-2025BS)
0通常価格(税別):124円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~