17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アルミ製プレスホイール(SW-38AS)

通常単価(税別)
106588
税込単価
117647

外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的安価なアルミ製ホイールコンベ...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

SW-38ASの外観

スーパーグリーン※標準色は5G3/6近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高H全長Lホイール間隔Pカーブ中心径Rホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
SW-38AS38×12×6.4×27M6×38L45×30.6×8.5×42×1.8531,800
2,400
3,000
50・75・100・1501,000
1,200
5スチール製フレーム

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
SW-38AS50P75P100P150P
2.472.162.041.91

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
38
12
白アルマイト
軸(ボルト)付き
シングル
アルミニウム
49
1個
38
12
白アルマイト
軸(ボルト)なし
シングル
アルミニウム
49
1個
6.4
27
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
4日目
471
( 518 )
4日目
106
( 117 )
4日目

詳細情報

基本情報

外輪、ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的安価なアルミ製ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、ホイール間隔最小P50。
・アルミ部品採用。
・軽軽中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・軽量。
・軽荷重搬送用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製プレスホイール(SW-38AS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製プレスホイール(SW-38AS)
アルミ製プレスホイール(W-38AS)
ステンレス製プレスホイール(SW-38SUS)
スチール製プレスホイール(SW-38S)
アルミ製プレスホイール(RAS-50)
樹脂ホイール(SW-38GS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格106-106 -170 -106 -596106 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質アルミニウムアルミニウムステンレススチールアルミニウム樹脂
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト