メカニカル部品技術窓口
ローラー用スタンダード、安価タイプのコンベヤ用スタンド。【特長】・はかま式調整...
詳細情報を確認する
単位:mm

| 型番 | 最低~最高 H |
|---|---|
| S-2A-No.3 | 310~410 |
| S-2A-No.4 | 410~510 |
| S-2A-No.5 | 510~610 |
| S-2A-No.6 | 610~710 |
| S-2A-No.7 | 710~810 |
| S-2A-No.8 | 810~910 |
| S-2A-No.9 | 910~1,010 |
| S-2A-No.10 | 1,010~1,110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,799円 ( 7,479円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 5日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 5日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 5日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 5日目 |
8,893円 ( 9,782円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,203円 ( 6,823円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,427円 ( 7,070円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,576円 ( 7,234円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,726円 ( 7,399円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 5日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6