メカニカル部品技術窓口
オールステンレス対応。【特長】・ステンレス製汎用タイプのコンベヤ用スタンド【用途】・Mタイプフリーロー...
詳細を確認
単位:mm

| 型番 | 最低~最高 H |
|---|---|
| No.3 | 310~410 |
| No.4 | 410~510 |
| No.5 | 510~610 |
| No.6 | 610~710 |
| No.7 | 710~810 |
| No.8 | 810~910 |
| No.9 | 910~1,010 |
| No.10 | 1,010~1,110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,250円 ( 31,075円 ) | 5日目 |
28,250円 ( 31,075円 ) | 5日目 |
31,410円 ( 34,551円 ) | 5日目 |
31,410円 ( 34,551円 ) | 5日目 |
36,926円 ( 40,619円 ) | 5日目 |
36,926円 ( 40,619円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
27,489円 ( 30,238円 ) | 5日目 |
28,399円 ( 31,239円 ) | 5日目 |
30,310円 ( 33,341円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
28,183円 ( 31,001円 ) | 5日目 |
33,429円 ( 36,772円 ) | 5日目 |
37,143円 ( 40,857円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 5日目 |
25,559円 ( 28,115円 ) | 5日目 |
28,399円 ( 31,239円 ) | 5日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~