17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-4023S)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:10日目

    ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくいタイプの樹脂製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ40.0...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-4023S) ローラ外径40.0mm×幅240~490mm:関連画像

    製品仕様

    樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-4023S) ローラ外径40.0mm×幅240~490mm:関連画像

    連結金具はオプションです。

    • ※ 連結フック(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
    樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-4023S) ローラ外径40.0mm×幅240~490mm:関連画像

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)240305390490
    機幅 W+60(mm)300365450550
    ローラ強度1本当り(kg)15151510
    コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P14.516.418.821.6
    70P13.615.016.717.9
    ローラ・軸付重量目安(g)155184223268
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面色仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    SJR-4023SSJR-4023S40.02.58.2240・305
    390・490
    W+890490ABSミルキーグリーン樹脂成形SUSボール

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚
    I×K×t
    材質表面処理機長Lカーブ
    内R900
    ピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    1,0001,5002,0003,000
    [63×25×2.5/3.5アルミアルマイト加工×50・75・10071
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

    標準軸仕様

    公称径(実寸)×肉厚
    (φ)×(t)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    8(7.85)×0.8W+33パイプ両ツブシSTKM11A

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    240 ~ 490
    カーブ
    -
    50 ~ 100
    900
    90
    1個
    240 ~ 490
    ストレート
    500 ~ 3000
    50 ~ 100
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ABS樹脂パイプ使用、製品にキズが付きにくいタイプの樹脂製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ40.0(直径40.0mm)、ローラ間隔最小P50。
    ・ローラ幅(公称)は90~490Wの定寸が標準。フリーサイズも製作可能。
    ・フレームはアルミ製で自重も軽量。
    ・樹脂成形SUSボールベアリング。
    ・63型アルミフレーム。
    ・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅240~490まで1mm単位で指定可能。
    【用途】
    ・軽軽荷重搬送用。
    ・小物搬送に最適。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-4023S)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-4023S)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-3812P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5714P)
    スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ(S-6023P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
    スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-1912P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格----10,896 --
    通常出荷日10日目8日目〜7日目〜7日目6日目〜5日目〜
    種類ローラローラローラ-ローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質樹脂スチールスチールスチールSTKMスチール
    ローラ外径(mm)40.138.157.260.557.219.1
    ローラ当たりの強度(kg)1580175--40

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング