メカニカル部品技術窓口
耐熱グリス仕様でMAX170℃周辺温度対応の耐熱型削り出しホイールコンベヤです。【特長】・φ32(外径...
詳細を確認

耐熱シルバー塗装
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸 | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高 H |
|---|---|---|---|---|
| W-32ZZ | 32×25×8.2×28 | M8×45L | 35×34.4×13×50.5×3.2 | 40 |
| 型番 | 全長 L | ホイール間隔 P | カーブ中心径 R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-32ZZ | 1,000~3,000 500とび | 40・70・100 | - | 90 | 削り出しホイール 150~170度対応 |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | ||
|---|---|---|---|
| W-32ZZ | 40P | 70P | 100P |
| 5.59 | 4.07 | 3.52 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,877円 ( 2,065円 ) | 9日目 |
1,771円 ( 1,948円 ) | 4日目 |
136円 ( 150円 ) | 4日目 |
耐熱グリス仕様でMAX170℃周辺温度対応の耐熱型削り出しホイールコンベヤです。
【特長】
・φ32(外径32mm)削り出しホイールです。
・内輪・外輪を丸鋼から削り出し加工したホイールです。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになります。
・耐熱150~170℃に対応です。
【用途】
・熱処理加工後の製品搬送に最適。
・軽~中荷重負荷回転に適する。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
ステンレス製プレスホイール(W-38SUS)
0通常価格(税別):170円~

マキテック
スチール製削り出しホイール(W-2025BS)
0通常価格(税別):124円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~