メカニカル部品技術窓口


メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。
単位:mm
| 型番 | ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D×W×d×b | 使用軸b | フレーム形状 h×W1×W2×W3×t | 機高H |
|---|---|---|---|---|
| W-38GS | 38×12×6.4×27 | M6×38L | 45×31.6×10×42×2.3 | 52 |
| 型番 | 全長L | ホイール間隔P | カーブ中心径R | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-38GS | 1,800・2,400・3,000 | 50・75・100・150 | 1,000 1,200 | 30 | アセタール製 ボール2列 |
| 型番 | ストレート1,000Lの重量目安(kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| W-38GS | 50P | 75P | 100P | 150P |
| 2.52 | 2.28 | 2.18 | 2.07 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
732円 ( 805円 ) | 4日目 |
668円 ( 735円 ) | 4日目 |
106円 ( 117円 ) | 4日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
ステンレス製プレスホイール(W-38SUS)
0通常価格(税別):170円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-5025KW)
0通常価格(税別):541円

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-
3.8通常価格(税別):2,150円~