メカニカル部品技術窓口



ローラー
| ローラ幅(公称) W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 85 | 85 | 85 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 21.5 | 25.4 | 32.9 | 37.9 | 44.4 | 52.0 | 61.9 | 67.3 |
| 75P | 18.0 | 20.8 | 25.9 | 29.3 | 33.8 | 39.0 | 45.8 | 49.5 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 174 | 235 | 353 | 431 | 533 | 653 | 809 | 893 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| SS-3810 | SS-3810 | 38.1 | 1.0 | 12.2 | 90・150・240・30・390・490・620・690 | W+8 | 90 | 690 | × | SUS304 | #400研磨 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ 内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| 60×30×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100 | 66 |
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 12×1.0 | W+33 | パイプ | 両ツブシ | SUS304 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
オールステンレスタイプのコンベア用ローラです。
【特長】
・ローラ径φ38.1、ローラ間隔最小P50です。
・ローラ幅(公称)は90~690Wの定寸が標準です。
・プレスベアリングです。
・60型フレームです。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・小物搬送に最適。



マキテック
Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(スチール製はかま調整タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~