17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1912 外径19mm

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RS-1912の寸法図

製品仕様

スチール製ローラの外観
  • ※ 軸止めは、針金止めです。
  • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。
スチール製ローラの使用イメージ

使用イメージ

  • ※ 連結金具はオプション。

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称) W(mm)100200300400500
機幅 W+75(mm)175275375475575
ローラ強度1本当り(kg)4435231714
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
25P25.633.441.349.157.0
30P21.527.232.938.744.4
ローラ・軸付重量目安(g)102155208261314
  • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算している。お客さまで軸・フレームを用意する場合は注意が必要。
  • ※ 使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わる。表中の数値は目安値で、保証値ではない。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
RS-1912RS-191219.01.26.2100~500W+1340500SUS304#400研磨プレス

製品仕様

軸径(φ)
公称(実寸)
軸長
(mm)
形状加工材質表面処理
6(5.93)W+35丸棒丸・半月/タテピン穴SUS304なし

開発秘話

 

製品を直に搬送する際に、小径のローラで衛生的なコンベヤが欲しいというお客様のご要望に、清潔感のあるSUS304を採用し、ローラ表面は菌やカビの繁殖を防ぐため、傷がつきにくい滑らかな表面のステンレスでお応えをしました。
徹底的なコストダウンを追求しました。高品質で低価格を実現しご採用頂きやすい製品となっています。

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
100 ~ 500
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
100 ~ 500
1個
[シャフト] 軸付き
101 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
101 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
201 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
201 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
301 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
301 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
401 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
401 ~ 499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

Mシリーズのステンレス製コンベア用ローラです。
【特長】
・ローラー径φ19.0、ローラ間隔最小P25です。
・パイプ厚:1.2t、φ6(軸径6mm)。
・ローラー幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリング、安価タイプです。
・ローラ、フレームセット品用ガイド、製品搬送中での落下防止対策用です。
【用途】
・軽軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1912 外径19mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qベアリングは変更可能ですか?
A
規格ベアリングタイプへ変更可能です。
Q駆動コンベヤ用のローラとして使用できますか?
A
プレスベアリングを採用しているため、駆動コンベヤには不向きです。駆動用にベアリングを規格ベアリングを入れたものも生産可能ですのでお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1912 外径19mm
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1912P 外径19.1×幅90~490mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-1010 外径10mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-RS1210) 外径12mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-3810-8 外径38.1mm
ステンレス製 ローラコンベヤ Mシリーズ RS-5715
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目9日目5日目〜5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性標準耐水性耐水性-耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング